製品がカートに追加されました

超高反射率 (UHR) 広帯域誘電体ミラー

×
  • 可視もしくはNIRの広い波長域で99.8%超の反射率
  • 高感度レーザーアプリケーションにおいて散乱を低減する10-5の表面品質
  • λ/10の平面度

超高反射率 (Ultra-High Reflectivity; UHR) 広帯域誘電体ミラーは、広帯域のレーザー照明光源との使用で、低反射損失を求めるアプリケーションに最適です。このミラーは、λ/ 10の平面度と10-5の表面品質をもつレーザーグレード基板を採用し、散乱の影響を最小限に抑えます。耐久性のある誘電体膜でコートされたこのミラーは、偏光の依存性がなく、可視 (400 - 750nm) またはNIR (740 - 1100nm) スペクトルで99.8%超の平均反射率が得られるようにデザインされています。高品質の合成石英基板を用いた超高反射率 (UHR) ミラーは、低熱膨張係数を特徴とします。

コーティングの補足: コーティングのデザインは、キャビティリングダウン分光法 (CRDS) を用いて 532nm, 632.8nm, および1064nmで測定・検証されます。従来の分光光度計ではスペックが検証できない場合があります。

商品一覧

 直径 (mm)  平面度 コーティング
スペック
 全厚 (mm)   波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 λ/10 Ravg >99.9% @ 400 - 750nm (45°, s-pol)
Ravg >99.8% @ 410 - 750nm (45°, p-pol)
6.35 400 - 750

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program