製品がカートに追加されました

超小型マシンビジョンソリューション

×
  • カメラ, 撮像レンズ, ライト, アクセサリーで構成するキット
  • 高解像力 & 卓越した画質
  • OCRや不透明な物体の検査アプリケーション用に最適

超小型マシンビジョンソリューションは、マシンビジョンアプリケーション内への容易な組み立てと実装用にデザインされたキットで、80.5 x 75mm (3.17 x 2.95”) の小さなフォームファクターを実現したシステムです。付属のTECHSPEC® UC シリーズ 固定焦点レンズは、200mmの作動距離から無限遠までに高解像力かつ卓越した画質を提供し、多彩な空間配置を可能にします。付属のAllied Vision Alvium 1800 U-500m USB 3.1 カメラとAdvanced Illumination 高輝度リングライトを組み合わせた本ソリューションは、約227本/mmの高いナイキストを提供するため、2.2μmの裏面照射型ピクセルと100mm先で37W/m2の光強度を実現します。超小型マシンビジョンソリューションは、光学式文字認識 (OCR) や不透明な金属物体の仕上げ検査など、マシンビジョンやファクトリーオートメーションの一連のアプリケーションに最適です。加えて、このオール・イン・ワンのハードウェアソリューションは、値下げした価格で提供され、工業環境以外でも利用でき、研究室や大学でのマシンビジョンシステムの手頃なオプションとして機能します。

補足:本ソリューションは、Allied Vision社製カメラを採用し、Allied Vision社のVIMBAソフトウェア (ダウンロードはこちら) を用いて制御されます。その他、別売りの固定用オプトメカニクスオプションは、こちらをご覧ください。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Ultra Compact Machine Vision Solution

技術情報

超小型マシンビジョンソリューションキットの構成
数量 商品コード 品名
1 #33-304   UC シリーズ 固定焦点レンズ 16mm
1 #14-130   Alvium 1800 U-500m, 1/2.5型 5.0MP Cマウント USB 3.1 ライトアングル白黒カメラ
1 #88-484 White Advanced Illumination 高輝度リングライト 75mm 白色
1 #88-494 M35.5 x 0.5 → M25.5 x 0.5用変換アダプター
1 #66-855 24V パワーサプライ (バラ線仕様)
1 #14-156 Alvium カメラ用M6 & U¼ 三脚アダプター
1 #34-212 USB 3.0 ロッキング式ケーブル (8m長)

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。