製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

UCw シリーズ 固定焦点レンズ

UCw シリーズ 固定焦点レンズ

UCw シリーズ 固定焦点レンズ

×
  • 最大1/2型までに対応するCマウントレンズ
  • 超コンパクト (Ultra-Compact) な小型センサー用高解像力レンズ
  • UC シリーズ 固定焦点レンズの防水バージョン
  • IPX7のIEC保護等級に適合

TECHSPEC® UCw シリーズ 固定焦点レンズは、当社のTECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズの防水バージョンで、水深1メートルで30分間耐えるIPX7のIEC保護等級に適合するようにデザインされています。加えて、そのコンパクトなサイズは、品質や使用感を犠牲にすることなく、手頃な価格で高いパフォーマンスを提供します。本レンズにはレンズ表面に水滴が付着するのを防ぐ疎水性コート付きウインドウが付いており、水分が鏡筒に入るのを防ぐために複数のOリングを用いてシールド処理されています。TECHSPEC UCw シリーズ 固定焦点レンズは、食品検査、セキュリティ、製薬、およびファクトリーオートメーションなど、スペースに制約のある過酷な環境でのアプリケーションに最適です。

共通仕様

撮像レンズタイプ:
High Performance Lens with Compact Form Factor
アイリスオプション:
Fixed
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
マウント:
C-Mount
環境保護等級:
IPX7
保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   環境保護等級   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
4.00 1/2" f/1.8 0 - ∞ C-Mount IPX7
4.00 1/2" f/2.8 0 - ∞ C-Mount IPX7
4.00 1/2" f/4.0 0 - ∞ C-Mount IPX7
4.00 1/2" f/5.6 0 - ∞ C-Mount IPX7
4.00 1/2" f/8.0 0 - ∞ C-Mount IPX7
4.00 1/2" f/11.0 0 - ∞ C-Mount IPX7
4.00 1/2" f/16.0 0 - ∞ C-Mount IPX7
6.00 1/2" f/1.8 50 - ∞ C-Mount IPX7
6.00 1/2" f/2.8 50 - ∞ C-Mount IPX7
6.00 1/2" f/4.0 50 - ∞ C-Mount IPX7
6.00 1/2" f/5.6 50 - ∞ C-Mount IPX7
6.00 1/2" f/8.0 50 - ∞ C-Mount IPX7
6.00 1/2" f/11.0 50 - ∞ C-Mount IPX7
6.00 1/2" f/16.0 50 - ∞ C-Mount IPX7
8.00 1/2" f/1.8 50 - ∞ C-Mount IPX7
8.00 1/2" f/2.8 50 - ∞ C-Mount IPX7
8.00 1/2" f/4.0 50 - ∞ C-Mount IPX7
8.00 1/2" f/5.6 50 - ∞ C-Mount IPX7
8.00 1/2" f/8.0 50 - ∞ C-Mount IPX7
8.00 1/2" f/11.0 50 - ∞ C-Mount IPX7
8.00 1/2" f/16.0 50 - ∞ C-Mount IPX7
12.00 1/1.8" f/1.8 100 - ∞ C-Mount IPX7
12.00 1/1.8" f/2.8 100 - ∞ C-Mount IPX7
12.00 1/1.8" f/4.0 100 - ∞ C-Mount IPX7
12.00 1/1.8" f/5.6 100 - ∞ C-Mount IPX7
12.00 1/1.8" f/8.0 100 - ∞ C-Mount IPX7
12.00 1/1.8" f/11.0 100 - ∞ C-Mount IPX7
12.00 1/1.8" f/16.0 100 - ∞ C-Mount IPX7
16.00 1/1.8" f/1.8 200 - ∞ C-Mount IPX7
16.00 1/1.8" f/2.8 201 - ∞ C-Mount IPX7
16.00 1/1.8" f/4.0 202 - ∞ C-Mount IPX7
16.00 1/1.8" f/5.6 203 - ∞ C-Mount IPX7
16.00 1/1.8" f/8.0 204 - ∞ C-Mount IPX7
16.00 1/1.8" f/11.0 205 - ∞ C-Mount IPX7
16.00 1/1.8" f/16.0 206 - ∞ C-Mount IPX7
25.00 1/1.8" f/1.8 207 - ∞ C-Mount IPX7
25.00 1/1.8" f/2.8 208 - ∞ C-Mount IPX7
25.00 1/1.8" f/4.0 209 - ∞ C-Mount IPX7
25.00 1/1.8" f/5.6 210 - ∞ C-Mount IPX7
25.00 1/1.8" f/8.0 211 - ∞ C-Mount IPX7
25.00 1/1.8" f/11.0 212 - ∞ C-Mount IPX7
25.00 1/1.8" f/16.0 213 - ∞ C-Mount IPX7
35.00 1/1.8" f/1.8 214 - ∞ C-Mount IPX7
35.00 1/1.8" f/2.8 215 - ∞ C-Mount IPX7
35.00 1/1.8" f/4.0 216 - ∞ C-Mount IPX7
35.00 1/1.8" f/5.6 217 - ∞ C-Mount IPX7
35.00 1/1.8" f/8.0 218 - ∞ C-Mount IPX7
35.00 1/1.8" f/11.0 219 - ∞ C-Mount IPX7
35.00 1/1.8" f/16.0 220 - ∞ C-Mount IPX7

商品説明

Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.

UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.

UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.

UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program