製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

UCi シリーズ 固定焦点レンズ

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® UCi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズと同じ光学系を利用して4K解像力を実現します。このレンズは、2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、様々なアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションを用意します。TECHSPEC UCi シリーズ 固定焦点レンズは、小型でロバスト、更には軽量なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適です。

補足: 可変絞りオプションは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズをご覧ください。

共通仕様

アイリスオプション:
Fixed
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
4.00 1/2" f/1.8 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/2.8 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/4.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/5.6 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/8.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/11.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
4.00 1/2" f/16.0 0 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/1.85 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/2.8 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/4.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/5.6 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/8.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/11.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
6.00 1/2" f/16.0 50 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/1.8 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/2.8 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/4.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/5.6 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/8.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/11.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
12.00 1/1.8" f/16.0 100 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/1.8 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/2.8 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/4.0 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/5.6 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/8.0 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/11 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
16.00 1/1.8" f/16 200 - ∞ M12 x 0.5 (S-Mount)
25.00 1/1.8" f/1.85 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/2.8 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/4.0 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/5.6 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/8.0 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/11.0 200 - ∞ C-Mount
25.00 1/1.8" f/16.0 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/1.85 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/2.8 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/4.0 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/5.6 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/8.0 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/11.0 200 - ∞ C-Mount
35.00 1/1.8" f/16 200 - ∞ C-Mount

商品説明

Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.

UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.

UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.

UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS UCi レンズ用 Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #12-879 ¥5,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program