製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

UCf 対物レンズキット

UCf 対物レンズ

UCf 対物レンズ 2X, 8mm FL, F4, UCf 対物レンズ #36-279 8mm レンズ用 4X 延長チューブ #36-288
×
  • コンパクトな有限系対物レンズ
  • Cマウントカメラに直付け
  • 回折限界に近い性能

TECHSPEC® UCf 対物レンズシリーズは、EO製品の中で最も小さな対物レンズで、市場においても同等の作動距離、倍率、解像力を持つ対物レンズとしては最も小型と見なせる製品です。2X, 4X, 5X, 10X, 15X, および 20Xの倍率でラインナップします。2Xの倍率での鏡筒長が10.8mmと最も短く、20Xの倍率では鏡筒長が最も長くなり、おおよそ180mmになります。この対物レンズは有限系でデザインされていますが、無限系の対物レンズに引けを取らない解像力で、センサー上で画像を生成するのに二次的な結像レンズを必要としません。

補足: 各キットは、TECHSPEC® UCf 対物レンズ1個と、ご希望の倍率を得るための延長チューブ1本が含まれます。キットで述べられた倍率を実現するためにこの2部品を一緒に用いますが、必要に応じて別々に用いることができます。 

共通仕様

メーカー:
Edmund Optics
最大直径 (mm):
29
焦点距離 EFL (mm):
10.00
開口数 NA:
0.12
分解能 (μm):
5.55
被写界深度 (μm):
18.82
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
17.6
許容最大センサーフォーマット:
1.1"
固定用ねじ径:
C-Mount
動作温度 (°C):
+10 to +40

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
15X, 0.10 NA, UCf 10mm Kit
20X, 0.10 NA, UCf 10mm Kit
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program