このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
超コンパクトサイズのTECHSPEC® UC シリーズ 固定焦点レンズは、品質や感性を損なうことなく、性能、コスト及びサイズを最適化するようにデザインされています。2.2μm以下の画素サイズ用に設計されたこのCマウントレンズは、センサー全面にわたり200本/mmを超える高い解像力性能を有します。TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズは、ピント調整リングと絞りリングを装備し、リング位置固定用のロックねじも採用し、マシンビジョンで用いられる一般的な作動距離向けに製造されます。本レンズは、1/2.5型センサー用に光学設計を最適化していますが、ラインナップの多くは1/1.8型のセンサーサイズまで使用できます。TECHSPEC UC シリーズ レンズは、短距離と長距離撮像の両方を行う小型イメージセンサー採用の全てのカメラに対して格好の選択肢となります。検査やFA、バイオメディカルデバイスや他の様々なアプリケーションに対して最適です。
補足: 固定絞り採用の実装向けバージョンは、TECHSPEC UCi シリーズ固定焦点レンズをご覧ください。
焦点距離 (mm) | 対応センサーフォーマット | Fナンバー | WD (mm) | マウント | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | 1/2" | f/1.8 - f/11 | 0 - ∞ | C-Mount | #33-300 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
6.00 | 1/2" | f/1.85 - f/11 | 50 - ∞ | C-Mount | #33-301 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
8.00 | 1/2" | f/1.8 - f/11 | 50 - ∞ | C-Mount | #33-307 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/1.8 - f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | #33-303 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/1.8 - f/11 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-304 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/1.85 - f/16 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-305 | ¥24,950 見積依頼する |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/1.85 - f/16 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-306 | ¥24,950 見積依頼する |
|
Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:
UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.
UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.
UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.
UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.
Dimensions | |||||
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Filter Thread |
4 | 40 | 40.6 | 30 | 2.8 | M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308 |
6 | 36 | 40.9 | 30 | 3.2 | M34.0 x 0.5 |
8 | 30 | 40.61 | 30 | 5.15 | M34.0 x 0.5 |
12 | 30 | 35.2 | 30 | 2.7 | M25.5 x 0.5 |
16 | 30 | 29.13 | 30 | 3.38 | M25.5 x 0.5 |
25 | 30 | 31.28 | 30 | 4.0 | M25.5 x 0.5 |
35 | 30 | 52.76 | 30 | 4.58 | M25.5 x 0.5 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地