このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® チューブシステム用対物レンズ用アダプターは、顕微鏡用対物レンズをCマウントやTマウント、あるいは ID1 (SM1) システム内に実装するために用いられます。このアダプターは、オリンパス (RMS/DIN)、ミツトヨ (M26)、ニコン (M25 x 0.75) を始めとする標準対物レンズ用マウントに対応する雌ねじが付いています。黒アルマイト仕上げにより、アダプターの耐久性を向上させながら、システム内の迷光や反射を低減します。TECHSPEC チューブシステム用対物レンズ用アダプターは、顕微鏡用対物レンズをデジタルカメラシステム内に実装することを可能にし、デジタル顕微鏡システムを構築するために用いることができます。
ねじタイプ | 対物レンズのねじ径 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-Mount | RMS/DIN (0.8" - 36 TPI) | #03-627 | ¥6,650 数量 5+ ¥5,900 見積依頼する |
|
||
T-Mount | RMS/DIN (0.8" - 36 TPI) | #52-301 | ¥7,600 数量 5+ ¥6,750 見積依頼する |
|
||
C-Mount | M26 x 36 TPI | #55-743 | ¥6,650 数量 5+ ¥5,900 見積依頼する |
|
||
C-Mount | M25 x 0.75 | #11-148 | ¥6,650 数量 5+ ¥5,900 見積依頼する |
|
||
1.035 x 40 TPI (SM1) | RMS/DIN (0.8" - 36 TPI) | #19-398 | ¥3,900 数量 5+ ¥3,450 見積依頼する |
|
Dimensions | ||
Compatible with | Overall Size (Dia. x L) | Required Tube Length (A) |
Mitutoyo MT-1/MT-2 | 50 x 42mm | 190mm |
Mitutoyo MT-L/MT-L4 | 50 x 40.4mm | 150mm |
Mitutoyo MT-4/MT-40 | 30 x 152.5mm | 0mm |
Olympus WF (#36-401) | 56 x 47.8mm | 123mm |
Nikon (#58-520) | 50 x 37.7mm | 130mm |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地