製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

傾斜ステージ

TECHSPEC® 傾斜ステージ

TECHSPEC® 傾斜ステージ

TECHSPEC® 傾斜ステージ 30mm 傾斜ステージ 70mm 傾斜ステージ 125mm 傾斜ステージ
×
  • ミリとインチねじのホールパターンバージョンをラインナップ
  • 二軸方向の傾斜制御 (キネマティック移動)
  • 精密マイクロメータードライブ
  • 他のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり

TECHSPEC® 傾斜ステージは、30mm角から125mm角まで、全4種類のステージサイズをラインナップします。どのサイズにもミリねじとインチねじのホールパターンバージョンが選べ、移動再現性に向けた精密マイクロメータードライブを装備します。どのステージも、柔軟性向上に向けて他のTECHSPEC® ステージ製品と実装できるようにデザインされており、使用者が多軸ステージ構成を構築するのを可能にします。TECHSPEC 傾斜ステージは、光学部品とマウントポストの両方の傾斜コントロールに最適です。小型の30mmと40mm角ステージを標準的ブレッドボード上に固定するのに必要となるブレッドボード用アダプタープレートは別売り。なお他の70mmや125mm角ステージは、ブレッドボード上に直接固定可能なデザインです。

共通仕様

移動の種類:
Tip-Tilt
構造:
Aluminium Stage
ドライブの種類:
Metric Micrometer

商品一覧

 ステージサイズ (mm)   タイプ   ドライブの種類   移動量 (°)   耐荷重 (kg)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
30 x 30 English Metric Micrometer ±3 2
30 x 30 Metric Metric Micrometer ±3 2
40 x 40 English Metric Micrometer ±3 2
40 x 40 Metric Metric Micrometer ±3 2
70 x 70 English Metric Micrometer ±3 3
70 x 70 Metric Metric Micrometer ±3 3
125 x 125 English Metric Micrometer ±2 4
125 x 125 Metric Metric Micrometer ±2 4

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ブレッドボード用アダプタープレート インチ (30/40mm #66-491 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート インチ (30/40mmステーシ #66-492 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート ミリ (30/40mmステージ #66-493 ¥9,900 数量 3+ ¥8,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブレッドボード用アダプタープレート ミリ (30/40mm ステージ用) #66-620 ¥9,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program