製品がカートに追加されました

TECHSPEC® スレッドベースプレート

×
  • スモールサイズとミディアムサイズの2オプション
  • 両サイズともインチねじタイプとミリねじタイプを用意
  • インチねじタイプ:4 x No.8-32UNC (12.7mm四方上)と4 x ¼-20UNC (25.4mm四方上)
  • ミリねじタイプ:4 x M4 x 0.7 (12.5mm四方上)と4 x M6 x 1 (25mm四方上)

 ブレッドボードやベンチキャリアへの使用に効果的な位置決め用アクセサリー製品です。インチねじタイプ、ミリねじタイプとも、上記に示したタップ穴に加えて、プレート中心部に¼-20UNC、或いはM6 (x1)のタップ穴も施されています。プレート中央に施されたスロットは、プレート中心部付近にまで到達しており、アライメント作業が最大限に出来る仕様です。ミディアムサイズのプレートは、スモールサイズが持つタップ穴/スロット構成に全長の短いスロットが追加工されており、より柔軟な位置決めを可能にします。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。なおポストやブレッドボード等との接続の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせて必ずお求め下さい。

共通仕様

全厚 (mm):
7.00
構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 タイプ   全長 (mm)   全幅 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Metric 60.00 35.00
Metric 85.00 50.00
English 60.00 35.00
English 85.00 50.00

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program