このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ねじ山変換アダプターは、ベンチトップ光学システムを構築する際の重要な部品です。オプトメカニクス部品は、広範なねじが施されているため、本アダプターの使用は、全ての光学ラボスペースに重要な追加装備となります。M6 - 1/4”-20 アダプターは、ミリねじとインチねじ間に互換性を持たせるのに用いられるのに対し、8-32 - 1/4”-20 アダプターは、インチねじを別のインチねじに変更するのに用いられます。またM16 x 1.0の付いたアダプターは、当社のねじ送りステージや回転ステージを始めとするさまざまなミリねじタイプのオプトメカニクス製品に適用可能です。TECHSPEC® マウントポスト用にデザインされた両オス型のねじ山変換アダプターは、TECHSPEC® オス-オス型アダプターをご使用ください。
固定用ねじ径 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Female: ¼-20 |
Male: 8-32 #53-930 | ¥1,200 見積依頼する |
|
||
Female: 8-32 |
Male: ¼-20 #53-929 | ¥1,200 見積依頼する |
|
||
Male: 8-32 x 0.2" L |
Male: ¼-20 x 0.25" L#53-926 | ¥1,350 見積依頼する |
|
||
Female: M6 x 10 |
Male: ¼-20#53-928 | ¥1,200 見積依頼する |
|
||
Male: M6-1.0 x 5 L |
Male: M16-1.0 x 5 L#56-323 | ¥2,500 見積依頼する |
|
||
Female: M16 x 1.0 |
Male: ¼-20#55-208 | ¥2,500 見積依頼する |
|
||
Female: M16 x 1.0 |
Male: M6 x 1.0 #55-453 | ¥2,250 見積依頼する |
|
||
Female: M6 x 1.0 |
Male: M16 x 1.0#55-036 | ¥2,500 見積依頼する |
|
||
Female: ¼-20 |
Male: M6 x 1.0#53-927 | ¥1,200 見積依頼する |
|
A - Female Thread | B - Male Thread | C | D | E | Stock No. |
¼-20 x 0.25"L | M6-1.0 x 0.25"L | 0.375" | 0.38" | 0.63" | #53-927 |
M6-1.0 x 0.25"L | ¼-20 x 0.25"L | 0.375" | 0.38" | 0.63" | #53-928 |
8-32 x 0.2"L | ¼-20 x 0.25"L | 0.250" | 0.33" | 0.58" | #53-929 |
¼-20 x 0.25"L | 8-32 x 0.2"L | 0.375" | 0.38" | 0.58" | #53-930 |
M16-1.0 x 0.25"L | M6-1.0 x 0.25"L | 30mm | 10mm | 15mm | #55-453 |
M6-1.0 x 0.2"L | M16-1.0 x 0.2"L | 20mm | 6mm | 11mm | #55-036 |
M16-1.0 x 0.2"L | ¼-20 x 0.2"L | 20mm | 12mm | 17mm | #55-208 |
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地