このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラーは、フレネル反射と反射防止特性で入射ビームの一部少量を取り出すビームモニタリング用にデザインされています。このビームサンプラーは、スペースと重量の制約が重要となるアプリケーションに適用するため、1mm厚でデザインされています。加えて、第二面側に付けた高損傷閾値の反射防止 (AR) コーティングが透過率を最大化し、ゴースト反射を低減します。第二面にコートが付いたこのビームサンプラーは、266nm、355nm、532nm、1064nmの波長をはじめとするレーザー単波長用コーティングでラインナップします。TECHSPEC Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラーは、UVグレード合成石英基板を採用し、UVからIRまでの卓越した透過率と低熱膨張係数を提供します。このビームサンプラーは、ビームパワー、波面歪み、および光損失のモニタリングが必要となるアプリケーションに最適です。
補足: TECHSPEC Nd:YAGレーザー用薄型ビームサンプラーは、ビームパワーやビームプロファイルなどのビーム特性をリアルタイムで監視するレーザー計測機器と共に用いることができます。
直径 (mm) | コーティング |
コーティング スペック |
設計波長 (nm) | 平面度 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | Laser V-Coat (266nm) | Rabs <0.25% @ 266nm @ 0 ±5° AOI | 266 | - | #29-010 | ¥21,600 数量 6+ ¥19,500 見積依頼する |
|
||
12.70 | Laser V-Coat (355nm) | Rabs <0.25% @ 355nm @ 0 ±5° AOI | 355 | - | #29-011 | ¥17,250 数量 6+ ¥15,550 見積依頼する |
|
||
12.70 | Laser V-Coat (532nm) | Rabs <0.25% @ 532nm @ 0 ±5° AOI | 532 | - | #29-012 | ¥21,600 数量 6+ ¥19,500 見積依頼する |
|
||
12.70 | Laser V-Coat (1064nm) | Rabs <0.25% @ 1064nm @ 0 ±5° AOI | 1064 | - | #29-013 | ¥17,250 数量 6+ ¥15,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | Laser V-Coat (266nm) | Rabs <0.25% @ 266nm @ 0 ±5° AOI | 266 | - | #29-018 | ¥17,250 数量 6+ ¥15,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | Laser V-Coat (355nm) | Rabs <0.25% @ 355nm @ 0 ±5° AOI | 355 | - | #29-019 | ¥21,600 数量 6+ ¥19,500 見積依頼する |
|
||
25.40 | Laser V-Coat (532nm) | Rabs <0.25% @ 532nm @ 0 ±5° AOI | 532 | - | #29-020 | ¥17,250 数量 6+ ¥15,550 見積依頼する |
|
||
25.40 | Laser V-Coat (1064nm) | Rabs <0.25% @ 1064nm @ 0 ±5° AOI | 1064 | - | #29-021 | ¥21,600 数量 6+ ¥19,500 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地