製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

レーザー用合成石英製薄型平凸レンズ

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses

×
  • 超薄型の中心厚
  • UV またはIRグレードの合成石英基板
  • 低損失な広帯域用 IBS 反射防止コーティング

TECHSPEC® レーザー用合成石英製薄型平凸レンズは、超薄型の中心厚を持つようにデザインされ、軽量でコンパクトな光学系を可能にします。このレンズは、可視および近赤外 (NIR) スペクトルに対応するイオンビームスパッタリング (IBS) 反射防止 (AR) コーティングを採用します。TECHSPEC レーザー用合成石英製薄型平凸レンズは、標準的なインチサイズで50mmから2000mmまでの焦点距離をラインナップします。標準サイズの未コート品の合成石英製薄型平凸レンズを用いた特注コーティングを検討の際は、お問い合わせください。

IRグレードの合成石英は、UVグレードのそれとは異なり、OH-イオンの含有が少なく、NIRスペクトル全体の透過率は高くなりますが、UVスペクトルでの透過率は低くなります。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program