製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

合成石英製薄型レーザーウインドウ

TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows

TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows

×
  • 薄型の1mm厚
  • UV またはIRグレードの合成石英基板
  • 低損失な広帯域用 IBS 反射防止コーティング

TECHSPEC® 合成石英製薄型レーザーウインドウは、1mmの板厚でデザインされ、UVかIRグレードの合成石英基板をラインナップします。この薄型ウインドウは、イオンビームスパッタリング (IBS) の広帯域反射防止 (BBAR) コーティングで両面を蒸着し、従来の反射防止コート付きウインドウよりも低い吸収損失と散乱を実現します。TECHSPEC 合成石英製薄型レーザーウインドウは、小さなフォームファクターを持つ高性能な光学ウインドウを必要とするアプリケーションに最適です。未コート品の合成石英製薄型レーザーウインドウ基板は、アプリケーション要件に応じた特注コーティングの柔軟性を提供するためにラインナップされます。詳細は お問い合わせください。

IRグレードの合成石英は、UVグレードのそれとは異なり、OH-イオンの含有が少なく、NIRスペクトル全体の透過率は高くなりますが、UVスペクトルでの透過率は低くなります。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
全厚 (mm):
1.00 ±0.10
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (秒):
≤30
ポアソン比:
0.16
ヤング率 (GPa):
73
アッベ数 (vd):
67.8
屈折率 (nd):
1.458
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/6
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 1.00 BBAR (370-550nm)
25.40 1.00 BBAR (370-550nm)
50.80 1.00 BBAR (370-550nm)
12.70 1.00 BBAR (700-900nm)
25.40 1.00 BBAR (700-900nm)
50.80 1.00 BBAR (700-900nm)
12.70 1.00 BBAR (950-1150nm)
25.40 1.00 BBAR (950-1150nm)
50.80 1.00 BBAR (950-1150nm)
12.70 1.00 BBAR (1900-2200nm)
25.40 1.00 BBAR (1900-2200nm)
50.80 1.00 BBAR (1900-2200nm)
12.70 1.00 Uncoated
25.40 1.00 Uncoated
50.80 1.00 Uncoated
12.70 1.00 Uncoated
25.40 1.00 Uncoated
50.80 1.00 Uncoated

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。