製品がカートに追加されました

Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR カメラ

Teledyne FLIR の更なる情報へ
×
  • 最大92fpsまでのフレームレートと1.3MPの解像度
  • 400~1700nmの拡張したスペクトルレンジ
  • コンパクト (40 x 40 x 43mm)、軽量かつロバストなオールメタルデザイン   
  • お見積り依頼 / ご注文の際に 最終使用者申請書 (End User Statement) を必ずご提出ください。出荷前に審査させていただきます。

Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR カメラは、可視と短波赤外 (SWIR) の両方で高性能イメージングを実現するようデザインされており、性能が重視されるさまざまな産業アプリケーションに最適にします。このカメラの対応力は、可視スペクトルを超えた詳細なイメージングを必要とするアプリケーションに対する多才なツールとなります。Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR カメラは、従来の可視光イメージングでは不十分なアプリケーションに不可欠です。 

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
FG-PGE-13S3S-U-C, FLIR Forge GigE SWIR Camera

商品説明

主なアプリケーションは以下の通り:

  • 工業用検査: 製造工程における表面欠陥、材料の不一致、およびコンタミを検出。
  • 半導体検査: シリコンウェーハの内部欠陥を特定し、半導体デバイスの品質を保証。
  • 食品と飲料の品質管理: 食料品の水分、熟度、および異物を検出。
  • リサイクルと材料選別: プラスチック、金属、および紙などの素材を区別し、効率的なリサイクルプロセスを実現。
  • セキュリティと監視: 低照度条件下や煙や霧のような不明瞭なもの越しの視認性向上。
  • 環境モニタリング: 汚染物質の検出、植生の健全性のモニタリング、および水質の評価。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ロッキング式CAT5Eケーブル 5M #86-785 ¥8,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
BLACKFLY® 12V, 1.5A パワーサプライ #88-063 ¥10,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
6ピン ヒロセGPIOコネクター #88-066 ¥3,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigE PCIe 2.1x4 2ポートインターフェースカード (PoE付き) #19-400 ¥26,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program