製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

テレセントリックレンズ

#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens

#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens

×
  • マシンビジョンアプリケーションにおいて視差エラーを排除
  • 1/2型からフルフレームまでのセンサーサイズをサポート
  • 0.05X から 8X までの倍率

TECHSPEC® テレセントリックレンズは、視差エラーを排除し、画像をマシンビジョンアプリケーション用に拡大または縮小します。対応センサーサイズ、倍率、および作動距離の広範な組み合わせにより、このテレセントリックレンズは、様々な画像システム内に実装することができます。テレセントリックレンズは、最高レベルの計測精度で高次元のコントラストを生成し、最大限の画質を生み出します。TECHSPEC® テレセントリックレンズは、同軸落射オプションや様々なマウントタイプで提供され、マシンビジョン、計量学、自動車、電子部品検査、測定、ゲージをはじめとするアプリケーションに最適です。この製品群は、テレセントリックレンズのベストセラー品を集めたもので、その他の技術的詳細については以下のリストをご覧ください。

補足: 以下の製品群が含まれます: TECHSPEC® CobaltTL テレセントリックレンズTECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズTECHSPEC® SilverTL™ テレセントリックレンズTECHSPEC® GoldTL™ テレセントリックレンズTECHSPEC® PlatinumTL™ テレセントリックレンズTECHSPEC® TitanTL™ テレセントリックレンズTECHSPEC® MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズ

商品一覧

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program