このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® ロープロファイルマグネットベースは、ベンチトップシステム用の部品やサブアッセンブリ品をラボテーブル上のあらゆる場所に簡便に設置するのに理想的です。当社のTECHSPEC ステージを補完するためにデザインされたこのマグネットベースは、高さ方向的に20mm加わるだけで、他の光学部品やサブアッセンブリ品の高さを補正することなく、容易な実装を可能にします。着磁切り替え式のマグネットは、49Nか196Nの着磁力があり、サブアッセンブリ品を所定の位置に簡単に固定でき、不要になった場合も簡単に取り外すことができます。TECHSPEC ロープロファイルマグネットベースは、当社のTECHSPEC ステージと同じホールパターンを採用し、システム構築用のラボ用ベンチ部品に最適です。
タイプ | 全長 (mm) | 着磁力 (N) | 固定用ねじ径 | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | 65.00 | 196 | (4) M3 x 0.5, (9) M6 x 1.0 | #18-681 | ¥21,150 数量 10+ ¥19,050 見積依頼する |
|
||
English | 65.00 | 196 | (4) 6 x 32, (9) ¼-20 | #18-682 | ¥21,150 数量 10+ ¥19,050 見積依頼する |
|
||
Metric | 40.00 | 49 | (8) M2 x 0.4, (4) M3 x 0.5, (1) M6 x 1.0 | #19-286 | ¥18,200 数量 10+ ¥16,400 見積依頼する |
|
||
English | 40.00 | 49 | (8) 2-56, (4) 6 x 32, (1) ¼-20 | #19-287 | ¥18,200 数量 10+ ¥16,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地