製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

両面非球面レンズ

×
  • 1Xの倍率用にデザイン
  • 有限系アプリケーションに最適
  • 10 から 50mm の直径オプション
  • 特注のコーティングやサイズにも対応

TECHSPEC® 両面非球面レンズは、1:1のイメージングアプリケーションに理想的です。1.0のFナンバーの高開口数を採用する本レンズは、集光性に優れ、10~50mm径をラインナップします。この両凸レンズは、優れた性能を発揮しながら光学系内の光学素子枚数の削減に用いることができます。TECHSPEC® 両面非球面レンズは、1倍の倍率用に最適化されていますが、その非球面デザインは、4倍までの倍率に対応して優れた性能を発揮します。

共通仕様

偏芯 (分):
<3
コバ厚 ET (mm):
5
面取り:
None
基板:
非球面設計波長 (nm):
587.6
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
1.00
波長範囲 (nm):
330 - 2400

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm)  コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10.00 10.00 Uncoated
12.50 12.50 Uncoated
25.00 25.00 Uncoated
50.00 50.00 Uncoated

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。