製品がカートに追加されました

NIR ワイヤーグリッド偏光板

NIR ワイヤーグリッド偏光板 #26-998 & #27-000

×
  • 700 - 2500nm用にデザイン
  • 高透過率と高コントラストバージョンをラインナップ
  • サーマルイメージングに最適

NIR ワイヤーグリッド偏光板は、700 - 2500nmまで高い透過率が得られるようにデザインされた広帯域偏光板です。この偏光板は、2400nmで5900:1の消光比を提供する高コントラストバージョン、あるいは1900nmで最大91%の透過率を提供する高透過率バージョンとして最適化されています。NIR ワイヤーグリッド偏光板は、高品位ディスプレイ用ガラス上で作られ、NIRアプリケーションで優れた耐熱性を提供します。入射光がワイヤーグリッドに当たると、p偏光の光は誘電体に当たって透過し、s偏光の光はミラーに当たって反射されます。

共通仕様

構造:
Wire Grid
入射角 (°):
0° ±20°
コーティング:
Uncoated
基板:
Wire Grid on Display Grade Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
700 - 2500
熱膨張係数:
31.7 x 10-7/˚C (0 - 300˚C)

商品一覧

 全厚 (mm)   直径 (mm)   寸法 (mm)   マウント   消光比   透過率 (%)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.80 12.50 - Mounted 1100:1@900nm
3000:1@1400nm
5500:1@1900nm
5900:1@2400nm
>81.5@900nm
>87.7@1400nm
>88.9@1900nm
>88.6@2400nm
5.80 25.00 - Mounted 1100:1@900nm
3000:1@1400nm
5500:1@1900nm
5900:1@2400nm
>81.5@900nm
>87.7@1400nm
>88.9@1900nm
>88.6@2400nm
5.80 - 25 x 25 Mounted 1100:1@900nm
3000:1@1400nm
5500:1@1900nm
5900:1@2400nm
>81.5@900nm
>87.7@1400nm
>88.9@1900nm
>88.6@2400nm
5.80 50.00 - Mounted 1100:1@900nm
3000:1@1400nm
5500:1@1900nm
5900:1@2400nm
>81.5@900nm
>87.7@1400nm
>88.9@1900nm
>88.6@2400nm
1.53 - 50 x 35 Unmounted 1100:1@900nm
3000:1@1400nm
5500:1@1900nm
5900:1@2400nm
>81.5@900nm
>87.7@1400nm
>88.9@1900nm
>88.6@2400nm
5.80 12.50 - Mounted 150:1@900nm
500:1@1400nm
800:1@1900nm
1000:1@2400nm
>88.1@900nm
>91.0@1400nm
>91.3@1900nm
>90.3@2400nm
5.80 25.00 - Mounted 150:1@900nm
500:1@1400nm
800:1@1900nm
1000:1@2400nm
>88.1@900nm
>91.0@1400nm
>91.3@1900nm
>90.3@2400nm
5.80 - 25 x 25 Mounted 150:1@900nm
500:1@1400nm
800:1@1900nm
1000:1@2400nm
>88.1@900nm
>91.0@1400nm
>91.3@1900nm
>90.3@2400nm
5.80 50.00 - Mounted 150:1@900nm
500:1@1400nm
800:1@1900nm
1000:1@2400nm
>88.1@900nm
>91.0@1400nm
>91.3@1900nm
>90.3@2400nm
1.53 - 50 x 35 Unmounted 150:1@900nm
500:1@1400nm
800:1@1900nm
1000:1@2400nm
>88.1@900nm
>91.0@1400nm
>91.3@1900nm
>90.3@2400nm

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program