製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

SWIRロングパスフィルター

×
  • 可視波長の透過を遮断
  • マシンビジョンアプリケーションに最適
  • コールドミラーとして使用可能
  • 他のロングパスフィルターもラインナップ

TECHSPEC® SWIRロングパスフィルターは、短波赤外 (SWIR)波長をパスし、可視光をブロックするためにデザインされています。各種マシンビジョンアプリケーションにおけるInGaAsカメラの画質向上に最適です。複数のサイズとカットオン波長で取り揃えています。TECHSPEC® SWIRロングパスフィルターは、熱の蓄積によるダメージや悪影響を排除する広帯域コールドミラーとしても使用できます。

共通仕様

全厚 (mm):
1.20
全厚公差 (mm):
±0.15
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
基板:
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
350 - 2500
平面度 (P-V):
4 - 6λ

商品一覧

 寸法 (mm)   直径 (mm)   カットオン波長 (nm)   全厚 (mm)   透過阻止波長 (nm)   透過波長 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
- 12.50 700.00 1.20 350 - 685 710 - 2500
- 25.00 700.00 1.20 350 - 685 710 - 2500
- 50.00 700.00 1.20 350 - 685 710 - 2500
50.0 x 50.0 - 700.00 1.20 350 - 685 710 - 2500
- 12.50 850.00 1.20 350 - 835 880 - 2500
- 25.00 850.00 1.20 350 - 835 880 - 2500
- 50.00 850.00 1.20 350 - 835 880 - 2500
50.0 x 50.0 - 850.00 1.20 350 - 835 880 - 2500

技術情報

Custom

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。