製品がカートに追加されました

SWIR コート付き1型固定焦点レンズ

×
  • 1型センサー対応Cマウントレンズ
  • InGaAs SWIR センサーに向けた800 - 2000nmの波長域
  • 8mm から 50mm までの焦点距離

SWIR コート付き固定焦点レンズは、SWIRカメラとの使用に対して優れた選択となります。SWIR スペクトルは、太陽電池検査やセキュリティ、バイオメディカルイメージングをはじめ、様々なアプリケーションに対して最適な選択肢となります。本レンズをSWIRカメラと組み合わせて利用すると、シリコン越しの撮像や外部照明なしでの屋外撮像、果物の打痕検出や他の赤外アプリケーションの多くを可能にします。

共通仕様

アイリスオプション:
Variable
最大イメージサークル (mm):
16.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.4 - f/16
許容最大センサーフォーマット:
1"
マウント:
C-Mount

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
8.00 1" f/1.4 - f/16 100 - ∞ C-Mount
12.50 1" f/1.4 - f/16 300 - ∞ C-Mount
16.00 1" f/1.4 - f/16 300 - ∞ C-Mount
25.00
類似する製品
×
1" f/1.4 - f/16 300 - ∞ C-Mount
35.00 1" f/1.4 - f/16 300 - ∞ C-Mount
50.00
類似する製品
×
1" f/1.4 - f/16 500 - ∞ C-Mount

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program