製品がカートに追加されました

ステップ濃度フィルター

×
  • 全11段階の濃度構成
  • 400 - 700nmの設計波長
  • ±5%の濃度均一性

基板の長手方向に対して光学濃度を段階的に変化させた可変濃度フィルター (反射型)です。光学濃度の変移量は、各フィルターの末端最大濃度値の10%の量で等間隔に変移します。どのフィルターも全11段階で構成されます。濃度を予め把握した状態で光量を調節したい場合に最適です。ソーダ石灰ガラス基板採用により高コストパフォーマンスを実現。基板サイズ 50.8mmL x 25.4mmW x 1.6mmT。可視域用デザイン。

共通仕様

寸法 (mm):
25.4 x 50.8
全長 (インチ):
2.0
全長 (mm):
50.80
全厚 (インチ):
0.062
全幅 (インチ):
1.0
全幅 (mm):
25.40
基板:
Float Glass
コーティング:
Stepped Variable
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700

商品一覧

 寸法 (mm)   光学濃度 OD (平均)   全厚 (インチ)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.4 x 50.8 0.04 - 1.0 0.062
25.4 x 50.8 0.04 - 2.0 0.062
25.4 x 50.8 0.04 - 3.0 0.062

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program