製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

同軸照明用キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ)

×

TECHSPEC® 同軸照明用キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) は、TECHSPEC® キューブ型ビームスプリッターの一つの面に特別な表面処理を施した特殊バージョンです。この装備により、グレアや干渉縞を低減し、画像のコントラストを改善します。出力が部分偏光されるため、TECHSPEC® 同軸照明用キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) は、ゴースト反射に特に敏感な照明アプリケーションや偏光が問題とならないその他のアプリケーションに適しています。TECHSPEC® 同軸照明用キューブ型ビームスプリッター (標準タイプ) は、プリズムの斜面の一つに干渉膜を施し、所定の反射/透過比を実現します。コーティングでの吸着ロスは最小です。

補足:  偏光感度がアプリケーション上重要になる場合は、 TECHSPEC 偏光ビームスプリッター か TECHSPEC 無偏光ビームスプリッターの使用をお勧めします。

共通仕様

補足:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
>90
構造:
Cube
ビーム偏角精度 (分):
≤3
コーティング:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces Multilayer Dielectric on Hypotenuse
反射 / 透過比 (R/T比):
30/70
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
400 - 700
Absolute Transmission (%):
70±5 @550nm
平均透過率:
70 ±10 from 400-700nm
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

商品一覧

 寸法 (mm)   波長範囲 (nm)   反射 / 透過比 (R/T比)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10.0 x 10.0 x 10.0 400 - 700 30/70
15.0 x 15.0 x 15.0 400 - 700 30/70

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。