製品がカートに追加されました

イメージングシステム用ステンレス製ポスト

×
  • イメージングシステム内に用いるインテグレーション用ポスト
  • ベースやプラットホームにねじ込む垂直マウント用ポスト
  • ポストや顕微鏡ヘッド用マウントにねじ込む水平アーム
  • ラック&ピニオンムーブメントアクセサリー製品もラインナップ

 イメージングシステム用ステンレス製ポストは、イメージングシステムの構築とサポート用に用いられます。水平アームは、90°アングルマウントと使うことで、垂直マウント用ポスト上に固定したり、またブレッドボードアダプターと併せて用いることができます。垂直マウント用ポストは、ベースやプラットフォ-ム中に直にねじ込むことができます。ポスト固定用のセットスクリューが付いたスチール製カラー付属です。

共通仕様

直径 (インチ):
3/4

商品一覧

 全長 (インチ)   全長 (mm)   固定用ねじ径   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
9.0 228.6 3/4-16 Male (One End)
12.0 304.8 3/4-16 Male (One End)
15.0 381.0 3/4-16 Male (One End)
18.0 457.2 3/4-16 Male (One End)
24.0 609.6 3/4-16 Male (One End)
9.0 228.6 1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin
18.0 457.2 1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin
24.0 609.6 1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program