製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

電動X軸ステンレスステージ

電動X軸ステンレスステージ

電動X軸ステンレスステージ

×
  • 高精度・モノブロックデザイン
  • モーターとコントローラーを統合
  • TECHSPEC 手動ステージと接続的互換性あり

TECHSPEC® 電動X軸ステンレスステージは、自動化されたシステムアライメントに向けた高精度なモーションコントロールソリューションです。モノブロックのステンレススチールデザインは、ステージシャーシ内に直接加工されたボールベアリングガイドを採用し、一般的なステージアッセンブリよりも剛性、真直度、および平行度を高くします。この自動ステージは、TECHSPEC 手動ステージ & スライドと同じ取り付け用ホールパターンを採用し、アプリケーションニーズに応じた手動と自動光学システムの組み合わせを可能にします。この多用途性は、エドモンド・オプティクス独特のものです。TECHSPEC 電動X軸ステンレスステージは、簡単にプログラム可能で、デイジーチェーンに対応しているため、多軸自動化システムの迅速なセットアップを確実にします。本ステージは、要求の厳しいフォトニクスアプリケーションに向けて高い精度を提供します。

補足: 本製品を駆動する際は、24V電源が別途必要になります。日本国内で使用するための24V電源は現時点では販売しておりません。必要となる同電源の仕様は、お問い合わせください。

共通仕様

モーターの種類:
Stepper Motor
移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
精度 (μm):
5
バックラッシュ (μm):
<1
構造:
Stainless Steel
全高 (mm):
30
再現性 (μm):
±0.5
速度 (mm/s):
20
エンコーダー分解能:
16,000 PPR
分解能 (μm):
5
ドライブの種類:
Lead Screw
制御インターフェース:
RS-485, USB
PC インターフェース:
RS-485, USB
動作温度 (°C):
0-50

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
30mm Travel, 50mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric
30mm Travel, 50mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, English
30mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric
30mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, English
50mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric
50mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, English
100mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric
100mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, English
150mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric
150mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, English
200mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric
200mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, English
300mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, Metric
300mm Travel, 80mm Square TECHSPEC Motorized Linear Stage, English

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cable -IX TYPE A-openstrands, Yellow, 2m #72-716 New ¥6,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Connecting Cable IX-RJ45 for BX-CI Stages 1m #72-717 New ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Connecting Cable RJ45 FTDI-USB (incl. RS485-USB-Converter) 1.7m #72-718 New ¥14,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cable -IX Type A AWG28 CAT6A PVC 2m #72-719 New ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Daisy Chain Board #72-722 New ¥41,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
50mm Stage Breadboard Mounting Plate #72-723 New ¥11,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
80mm Stage Breadboard Mounting Plate #72-724 New ¥14,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program