製品がカートに追加されました

ステージミクロメーター (対物ミクロメーター)

Stage Micrometers

×
  • 顕微鏡用スライドガラス上中央にレチクルスケール
  • 定期的なキャリブレーション用にデザイン
  • 25.4 x 76.2mm スライドガラス

顕微鏡用スライドガラスの中央部に微細なスケールを蒸着しています。顕微鏡の倍率校正や接眼レンズ用レチクルの目盛校正用途に主に使用されます。不要な乱反射を抑える目的のため、基板の有効径エリア外を黒アルマイト処理したタイプ (アルミ基板使用)と、処理していないタイプ (ガラス基板使用)があります。基板外形は25.4 x 76.2mm (共通サイズ)です。

共通仕様

全厚公差 (mm):
±0.1

商品一覧

 全厚 (mm)   全厚公差 (mm)   全体精度 (μm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1.50 ±0.1 1.27
1.50 ±0.1 1.00
1.50 ±0.1 1.00
1.10 ±0.1 -
1.50 ±0.1 2.00

商品説明

Stage Micrometers provide precise calibration standards with fine division markings for accurate microscope system alignment and measurement verification. With line widths as fine as 0.001mm and thickness tolerances of ±0.1mm, they support high-accuracy system setups. The durable glass and anodized aluminum constructions ensure reliability for educational, research, and industrial environments.

FAQ(s)

   What is the difference between the available Stage Micrometers?

The micrometers mainly vary by division markings and whether they feature a clear glass or anodized aluminum slide for specialized calibration needs.

   How precise are the markings on these Stage Micrometers?

Line widths can be as fine as 0.001mm, and overall accuracy can be down to ±1.00μm.

   Are NIST certifications available for these micrometers?

These stage micrometers are not NIST-certified but are manufactured to stringent tolerances suitable for various calibration applications.

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program