製品がカートに追加されました

簡易型球面計キット

×
  • 凸面や凹面の曲率半径の測定に利用
  • 簡単操作
  • 校正用標準板付属

簡易型球面計キットは、球面を持った試料の曲率半径を手軽に、かつ簡便な方法で測定できます。キットには、2.5mmから1000mmまでの曲率半径の計測を可能にする6種類のヘッドが含まれます。測定できる最も小さなサンプル直径は、凸面で4mm、凹面で8mmです。付属する7種類の校正用標準板は、2個のガラス球 (3mmと5mmの半径) と、5枚のガラス板 (凸面用にR=10mmから平面まで、また凹面用にR=-10~-200mmまで) です。球面計キットの曲率半径は、使用するヘッドとサイズとダイヤルゲージの読取値から計算します。曲率半径の算出を素早く行うための早見表付きです。 

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
簡易型球面計キット
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program