製品がカートに追加されました

ソルボセイン振動吸収台

¼-20UNC or M6のボルト付きマウント

¼-20UNC or M6のボルト付きマウント ブレッドボード下に用いた半球形状のユニバーサルマウント 半球形状のユニバーサルマウント #35-264 (1セット4個入り)
×
  • 振動を吸収・分散
  • 最大29.4kgまでの機器を安定化
  • インチとミリねじのボルト付きタイプかユニバーサルスタイル

パテント取得のソルボセイン高分子材料を採用する本製品は、振動エネルギーを吸収 (57%の吸収効率) して減衰 (70%の減衰率) させる機能があります。多方向にかかる力を吸収しながら、材料内の振動を分離することで、他の部品へ伝わる振動を低減します。重量最大69kgまでの機器を安定化させる半球形状のユニバーサルマウントか、同48kgまでに使用できるボルト付きタイプ (¼-20UNC とM6ボルト付きの2種類あり) が選べます。半球形状のユニバーサルマウントは、50mm径 (上面) x 26mm厚です。半球の上面側は粘着性があり、他方の球状側にはフェルト生地が付いています。¼-20UNC かM6のボルト付きマウントは、38.1mm径×25.4mm厚です。ボルト部の全長は12mmです。どのモデルも、硬度デュロメータ値は70。1セット4個入り。

共通仕様

構造:
Sorbothane

商品一覧

 タイプ   全厚 (インチ)   全厚 (mm)   ねじ長さ (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
English - 25.40 12.7
Metric - 25.40 12.7
Universal 1.0 - -

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
水準自動調節台 U1/4 11-64KG #62-682 ¥3,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう