製品がカートに追加されました

塩化ナトリウム (NaCl)ウインドウ

×

塩化ナトリウム (NaCl)は、FTIR分光解析に共通して用いられる材料です。NaClは、比較的安価な立方晶系結晶で、250nm~16μmにおいて卓越した透光性を有します。この波長域における屈折率は、1.4~1.6の間で変化します。本質的に吸湿性があるため、サンプル試料には水分が含有しないよう注意が必要です。NaClウインドウは、熱的衝撃には敏感ですが、400°Cまでの周囲温度で使用することができます。比重2.17g/cm3、ヌープ硬度18.2。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
18.2
ポアソン比:
0.252
ヤング率 (GPa):
39.98
アッベ数 (vd):
42.89
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.544
基板:
Sodium Chloride (NaCl)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
250 - 16000
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
44
比重 (g/cm3):
2.17
100gのH2Oにおける溶解性 @ 273K (g):
35.70

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
13.00 1.00 Uncoated
13.00 2.00 Uncoated
20.00 2.00 Uncoated
25.00 2.00 Uncoated
25.00 4.00 Uncoated
25.00 5.00 Uncoated
32.00 3.00 Uncoated
50.00 3.00 Uncoated

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう