このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
セットスクリュー (六角穴付きねじ) の中でも最も頻繁に要求されるものをキット化しました。インチねじ (ユニファイねじ) キットとミリねじキットを用意します。丈夫な樹脂製ボックスには12の小さな仕切り部屋があり、カバーを閉じてもキット内でネジが散乱して異なるサイズのネジが混ざり合うことはありません。カバーの内側にはラベルが貼ってあり、キットに入っているねじ個々の説明とその位置、また交換部品の商品コードが記載されています。アレンレンチやねじ山変換アダプター、光学ベンチ用ハードウェアを用いてこのキットを補完ください。インチねじ (ユニファイねじ) とミリねじのセットスクリューの個別パッケージもラインナップ。
For English SHSS Kit | ||
Stock No. | Description | Quantity |
#58-613 | #¼-20 x ½" | 100 |
#58-614 | #10-32 x ¼" | 100 |
#58-615 | #8-32 x 1/8" | 100 |
#58-616 | #8-32 x ¼" | 100 |
#58-617 | #6-32 x 1/8" | 100 |
#58-618 | #6-32 x ¼" | 100 |
#58-619 | #4-40 x 1/8" | 100 |
#58-620 | #2-56 x 1/16" | 25 |
#58-621 | #2-56 x 1/8" | 25 |
#58-622 | #0-80 x 1/16" | 25 |
#58-623 | #0-80 x 1/8" | 25 |
For Metric SHSS Kit | ||
Stock No. | Description | Quantity |
#58-625 | M6X1.0 x 6mm | 100 |
#58-626 | M6X1.0 x 10mm | 100 |
#58-627 | M4X0.7 x 4mm | 100 |
#58-628 | M4X0.7 x 6mm | 100 |
#58-629 | M4X0.7 x 10mm | 100 |
#58-630 | M3X0.5 x 3mm Soft | 10 |
#58-631 | M3X0.5 x 3mm | 100 |
#58-632 | M3X0.5 x 6mm | 100 |
#58-633 | M3X0.5 x 10mm | 100 |
#58-634 | M2X0.4 x 3mm | 50 |
#58-635 | M2X0.4 x 6mm | 50 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地