このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Socket head cap screws offer a reliable, high-strength solution for mounting and assembling optical components in precision systems. Manufactured from durable alloy steel, these screws feature a sleek, consistent design that is ideal for use in many environments. The hexagonal socket head design allows for easy installation in tight spaces using standard Allen Wrenches, ensuring repeatable, secure fastening without damaging surrounding optics or mounts.
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
キャップスクリュー 0-80UNF x 6.4mm 50本入り | #56-269 | ¥2,850 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 0-80UNF x 9.5mm 50本入り | #56-268 | ¥3,000 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 1/4-20UNC x 25.4mm 50本入り | #55-176 | ¥3,150 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 1/4-20UNC x 12.7mm 50本入り | #55-178 | ¥2,550 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 1/4-20UNC x 19.1mm 50本入り | #55-177 | ¥2,700 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 10-32UNF x 12.7mm 50本入り | #55-180 | ¥2,400 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 10-32UNF x 19.1mm 50本入り | #55-179 | ¥2,700 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 2-56UNC x 6.4mm 50本入り | #56-267 | ¥1,950 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 2-56UNC x 9.5mm 50本入り | #56-266 | ¥2,250 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 4-40UNC x 12.7mm 50本入り | #55-186 | ¥2,250 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 4-40UNC x 6.4mm 50本入り | #55-187 | ¥1,950 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 6-32UNC x 12.7mm 50本入り | #55-184 | ¥2,250 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 6-32UNC x 9.5mm 50本入り | #55-185 | ¥1,950 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 8-32UNC x 12.7mm 50本入り | #55-182 | ¥2,400 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 8-32UNC x 6.4mm 50本入り | #56-962 | ¥1,950 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 8-32UNC x 19.1mm 50本入り | #55-181 | ¥2,550 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー 8-32UNC x 9.5mm 50本入り | #55-183 | ¥2,250 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M2 x 0.4 x 10mm 50本入り | #55-448 | ¥4,200 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M2 x 0.4 x 6mm 50本入り | #55-449 | ¥4,050 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M3 x 0.5 x 10mm 50本入り | #55-446 | ¥1,500 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M3 x 0.5 x 6mm 50本入り | #55-447 | ¥1,500 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M4 x 0.7 x 10mm 50本入り | #55-198 | ¥2,550 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M4 x 0.7 x 16mm 50本入り | #55-197 | ¥2,700 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M4 x 0.7 x 20mm 50本入り | #55-196 | ¥2,850 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M6 x 1 x 10mm 50本入り | #55-450 | ¥2,550 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M6 x 1 x 16mm 50本入り | #55-195 | ¥2,700 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M6 x 1 x 20mm 50本入り | #55-194 | ¥2,850 見積依頼する |
|
||
キャップスクリュー M6 x 1 x 25mm 50本入り | #55-193 | ¥3,150 見積依頼する |
|
Available in English and Metric threading and a variety of hex key sizes, these cap screws are perfect for integration with optical breadboards, translation stages, and custom assemblies. Whether you're building a prototype or maintaining alignment-critical systems, these versatile fasteners offer dependable performance and easy compatibility with Edmund Optics' mechanical components.
Capscrews are used to fasten components securely in optical systems, mounts, and mechanical assemblies where precision and durability are necessary.
A cap screw is designed to fit tightly into a tapped hole and often provides a cleaner, more secure fit than a standard bolt. Unlike bolts which are tightened using a nut, socket head cap screws have a hexagonal socket making it easy to secure using an Allen wrench.
Edmund Optics' cap screws are typically manufactured from alloy steel for corrosion resistance and strength in lab or production environments.
Yes, if not damaged or over-torqued, they can be reused repeatedly. Always check thread integrity and apply proper torque when reassembling.
Allen Wrench Size Chart | |||||
Allen Wrench Stock No. | Allen Wrench Hex Key Size | For Socket Head Cap | For Socket Head Set | For Button Head Cap | |
English | #58-639 | 0.028" | N/A | #0 | N/A |
#58-638 | 0.035" | N/A | #2 | #0 | |
#56-271 | 0.050" | #0 | #4 | #2 | |
#58-637 | 1/16" | #1 | #6 | #3 & #4 | |
#56-270 | 1/64" | #2 & #3 | #8 | #5 & #6 | |
#55-188 | 3/32" | #4 & #5 | #10 | #8 | |
#55-189 | 7/64" | #6 | N/A | N/A | |
#03-662 | 1/8" | N/A | ¼" | #10 | |
#55-190 | 9/64" | #8 | N/A | N/A | |
#55-191 | 5/32" | #10 & #12 | 5/16" | #12 & ¼" | |
#55-192 | 3/16" | ¼" | 3/8" | 5/16" | |
Metric | #58-636 | 0.9mm | N/A | M2 | N/A |
#55-452 | 1.5mm | M1.6 & M2 | M3 | M2.5 | |
#57-445 | 2mm | M2.5 & M2.6 | M4 | M3 | |
#55-451 | 2.5mm | M3 | M5 | M4 | |
#55-199 | 3mm | M4 | M6 | M5 | |
#55-200 | 5mm | M6 | M10 | M8 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地