製品がカートに追加されました

SM レンズチューブ用ドロップインマウント

×
  • どのSM1 レンズチューブにも対応
  • 5mm~19.05mmの光学部品を固定
  • ドロップイン式の固定で簡単な組み立て

SM レンズチューブ用ドロップインマウントは、標準サイズのレンズ径の多くをSM1 チューブシステム内に容易に実装します。25.4mmの共通した外径を採用し、 SM1 レンズチューブ内に入れた際にレンズ同士の光軸を確実に合わせます。このドロップイン式マウントは、SM1 レンズチューブの対応レンズサイズをそれまでの25.0/25.4mm径だけから、5mm, 6mm, 9mm, 10mm, 15mm, 18mm, 19.05mm径に拡張します。SM レンズチューブ用ドロップインマウントは、あらゆるSM1 レンズチューブに対応し、ラボやOEMシステムのセットアップに欠かせない補足パーツです。

共通仕様

光学部品のタイプ:
Circular
固定可能なチューブシステム:
SM Tube System
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
0.50
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
8.50
構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 19.05mm
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 18mm
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 15mm
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 10mm
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 9mm
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 6mm
SM レンズチューブ用ドロップインマウント 5mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS SM1用ネジリング #35-763 ¥700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME チューブ用スパナーレンチ #11-046 ¥7,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program