製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

SM レンズチューブ用ファインフォーカスチューブ

Fine Focus Tube ID05, #35-783

Fine Focus Tube ID05, #35-783 Fine Focus Tube ID1, #35-762
×
  • 光軸にそって間隔を連続的に調整するのに最適
  • 迷光削減に向け反射防止処理
  • 鏡筒長固定用のセットスクリュー装備

TECHSPEC® SM レンズチューブ用ファインフォーカスチューブは、チューブシステムのスムーズかつ精密な間隔調整を可能にします。黒アルマイト仕上げの本アッセンブリ品は、容易なインテグレーションを可能にします。TECHSPEC SM レンズチューブ用ファインフォーカスチューブは、TECHSPEC SM レンズチューブのシステム長に変化を与えるのに最適です。本ファインフォーカスチューブは、試作品やシステム構築に便利なSM1 マウント (1.035” x 40 TPI) 或いは SM05 マウント (0.535” x 40 TP) の内筒側ねじ径を採用します。

共通仕様

機能:
Extension Tube (Adjustable)
構造:
Anodized Aluminum

商品一覧

 ねじタイプ   鏡筒長 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
1.035 x 40 TPI (SM1) 20.0 - 30.0
0.535 x 40 TPI (SM05) 13.5 - 17.0

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program