製品がカートに追加されました

スロー軸コリメーター

Slow Axis Collimators

Slow Axis Collimators

×

スロー軸コリメーターは、シリンドリカルレンズのアレイ一体構造で構成され、LDバーの各エミッターからの光を平行にするためにデザインされています。 スロー軸コリメーターは、特定波長域に対して99%を超える透過率を実現し、光の損失を最小化した高い性能を保証します。スロー軸コリメーターは、アプリケーション独自のコリメーションニーズに応えるため、ファスト軸コリメーターと併せて使用し、コリメーションの組み合わせのカスタマイズ化も可能にします。

レーザーオプティクス

共通仕様

有効径 CA (mm):
11.0 x 1.4
全高 (mm):
1.50
全高公差 (mm):
0.05
全長 (mm):
12.00
全長公差 (mm):
±0.05
基板:
コーティング:
BBAR (790-990nm)
波長範囲 (nm):
790 - 990
コーティングスペック:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
ピッチ (μm):
500.00
基板面精度 :
λ/4
透過率 (%):
>99

商品一覧

 全長 (mm)  焦点距離 (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.00 4.25 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
12.00 2.88 S-TIH53 BBAR (790-990nm)
12.00 1.81 S-TIH53 BBAR (790-990nm)

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program