製品がカートに追加されました

SLIKミニ三脚スタンド

×
  • ¼-20UNCの三脚マウントでカメラと簡単固定
  • 180°の首振りと360°の水平回転が可能
  • 2パーツ構成の脚部により、保管も容易

 軽量ながら、頑丈な作りをした小型三脚スタンドです。ヘッド部には¼-20UNCの三脚ねじが付いており、水平方向に360°の回転、及び180°の首振りを可能にします。脚部は最大45mm延長します。全高最大216mm、自重318g。耐荷重は1.2kgです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう