製品がカートに追加されました

シリコン基板製ゴールドミラー

Silicon Substrate Gold Mirror

×
  • 卓越した熱的安定性
  • 計量化を求めるアプリケーションに最適
  • ガラス基板製のミラーよりも高い耐久性

シリコン基板製ゴールドミラーは、ヘッドアップディスプレイなど、軽量化を求めるアプリケーションの実装用に特にデザインされています。その軽量なシリコン基板の熱的安定性により、近赤外や赤外域で使用するアプリケーションに向けて卓越したソリューションとなります。シリコン基板製ゴールドミラーは、従来のガラス基板製のミラーよりも耐久性の点で勝り、更に保護膜付き金コートの採用によって97%以上の平均反射率を実現します。

共通仕様

基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 (%):
90.00
全厚公差 (mm):
±0.1
平面度 (P-V):
基板:
Silicon (Si)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティングスペック:
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >94% @ 700 - 800nm
コーティング:
Protected Gold (700-2000nm)
波長範囲 (nm):
700 - 2000
損傷閾値, 参考値:
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

商品一覧

 直径 (mm)  平面度 コーティング
スペック
 コーティング   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Protected Gold (700-2000nm) 2.00
25.00 Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Protected Gold (700-2000nm) 1.00
50.00 Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Protected Gold (700-2000nm) 1.00

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。