製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

シリコン (Si) ウインドウ

TECHSPEC Silicon (Si) Windows

×
  • 1.2 - 7μmまで透過
  • 未コート or 1.65 - 5μm用のARコート付きをラインナップ
  • 軽量化を求めるアプリケーションに最適

TECHSPEC® シリコン (Si) ウインドウは、光学グレードシリコンから製造され、その低コストかつ低比重の点から1.2 - 7μmのスペクトル領域によく用いられます。シリコンのその低比重 (ゲルマニウムジンクセレンの半分以下) は、重量に敏感なアプリケーション、とりわけ1.65 - 5μm領域での使用に理想的です。Si の比重は2.329 g/cm3、ヌープ硬度は1150のため、ゲルマニウムよりも硬く、脆さがありません。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1150
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.265
ヤング率 (GPa):
140
屈折率 (nd):
3.422 @ 5µm
基板:
Silicon (Si)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
2.55
比重 (g/cm3):
2.33

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10.00 1.50 Uncoated
10.00 1.50 BBAR (1650-3000nm)
10.00 1.50 BBAR (3000-5000nm)
12.50 2.00 Uncoated
12.50 2.00 BBAR (1650-3000nm)
12.50 2.00 BBAR (3000-5000nm)
12.70 2.00 BBAR (1650-3000nm)
12.70 2.00 BBAR (3000-5000nm)
25.00 1.00 Uncoated
25.00 1.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 1.00 BBAR (3000-5000nm)
25.00 2.00 Uncoated
25.00 2.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 2.00 BBAR (3000-5000nm)
25.00 3.00 Uncoated
25.00 3.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 3.00 BBAR (3000-5000nm)
25.40 1.00 Uncoated
25.40 1.00 BBAR (1650-3000nm)
25.40 1.00 BBAR (3000-5000nm)
25.40 2.00 Uncoated
25.40 2.00 BBAR (1650-3000nm)
25.40 2.00 BBAR (3000-5000nm)
25.40 3.00 Uncoated
25.40 3.00 BBAR (1650-3000nm)
25.40 3.00 BBAR (3000-5000nm)
30.00 2.00 Uncoated
30.00 2.00 BBAR (1650-3000nm)
30.00 2.00 BBAR (3000-5000nm)
50.00 1.00 Uncoated
50.00 1.00 BBAR (1650-3000nm)
50.00 1.00 BBAR (3000-5000nm)
50.00 2.00 Uncoated
50.00 2.00 BBAR (1650-3000nm)
50.00 2.00 BBAR (3000-5000nm)
50.00 3.00 Uncoated
50.00 3.00 BBAR (1650-3000nm)
50.00 3.00 BBAR (3000-5000nm)
50.80 1.00 Uncoated
50.80 1.00 BBAR (1650-3000nm)
50.80 1.00 BBAR (3000-5000nm)
50.80 2.00 Uncoated
50.80 2.00 BBAR (1650-3000nm)
50.80 2.00 BBAR (3000-5000nm)
50.80 3.00 Uncoated
50.80 3.00 BBAR (1650-3000nm)
50.80 3.00 BBAR (3000-5000nm)

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。