製品がカートに追加されました

シリコンフォトダイオード

Silicon Photodiodes

×

フォトダイオード (Photodiode; PD)は、光導電効果 (Photoconductive Effect)、或いは光起電力効果 (Photovoltaic Effect)と呼ばれる2つのモードによって、光の入射エネルギーの大きさを電流の大きさに変換するダイオード素子です。2つのモードは、各々次にあげる特徴があります。

商品一覧

 タイプ   補足   アクティブエリア (mm2  Package   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Biased Normal Response 0.20 TO-18
Biased Normal Response 0.81 TO-18
Biased Normal Response 3.2 TO-18
Biased Normal Response 5.1 TO-5
Biased Normal Response 16.4 TO-8
Biased Normal Response 44.0 TO-8
Biased Normal Response 100.0 BNC
Biased Normal Response 613.0 BNC
Unbiased Blue Enhanced Response 0.81 TO-18
Unbiased Blue Enhanced Response 5.1 TO-5
Unbiased Blue Enhanced Response 100.0 BNC
Unbiased UV Enhanced Response 0.8 TO-5
Unbiased UV Enhanced Response 15.0 TO-5
Unbiased UV Enhanced Response 20.0 TO-8
Unbiased UV Enhanced Response 35.0 TO-8
Unbiased UV Enhanced Response 50.0 BNC
Unbiased UV Enhanced Response 100.0 BNC

商品説明

光導電モード (バイアスモデル):

光導電現象により電気信号が得られるバイアスモデルは、PDに逆バイアスをかけることにより感度性能的利点が生じます。一般に立ち上がり時間 (TR)が早くなり、高周波光検出用途ではより安定した計測が期待できます。なおこのモデルの短所は、バイアスをかけることにより生じる暗電流により、ノイズが発生してしまうため、低出力信号の測定には不向きであることです。なおバイアスモデルのPDは、逆バイアスをかけなくても使用することができます。

光起電力モード (アンバイアスモデル):

光が入射するだけで起電力が発生するため、駆動時に何のバイアスもかける必要はありません。PDの出力特性においてノイズの要因となる暗電流の大きさは、PDにかけるバイアスの大きさに比例します。アンバイアスモデルのPDではこの暗電流が存在しないため、雑音等価パワー (NEP)は一般に小さくなります。そのため、標準的ダイオード素子の感度が低い短波長側でのセンシティビティを求める場合にお勧めです。また前述理由により、低出力光信号の検出用途に最適です。なおこのモデルの短所は、長波長側においての感度 (R)がバイアスモデルに比べると若干劣ることです 。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program