製品がカートに追加されました

ソルボセイン 振動吸収シート

×

ソルボセイン 振動吸収シートは、衝撃が起こった時に衝撃を全方向で吸収する液体の特性を有する固体材料で、3.2mm厚で152 x 305mmか305 x 305mmのシートサイズをラインナップします。152 x 305mm バージョンは、寸法安定性とハンドリング性向上のため、薄いポリエステルフィルムを用いた感圧接着剤 (PSA) 付きでラインナップします。本シートは、衝撃エネルギーを最大95.5%吸収して元の形状に戻るようデザインされています。ソルボセイン 振動吸収シートは、70ジュロメーターで規定されますが、ハサミかカッターを用いて容易に裁断することができます。このシートは、振動や衝撃の端から端までの緩和を求めるアプリケーションや、部品を絶縁するアプリケーションに最適です。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ソルボセイン振動吸収シート 152 x 305 無接着タイプ
ソルボセイン振動吸収シート 152 x 305 接着タイプ
ソルボセイン振動吸収シート 305 x 305 無接着タイ
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう