製品がカートに追加されました

ダイヤモンドコアドリルセット

×
  • 均一な3/32"(2.381mm)径シャフト

 ドイツ製のドリル刃6本 (1.00mm, 1.30mm, 1.40mm, 1.60mm, 1.80mm, 2.00mm)によるセット品です。3/32"径シャフトの電着ダイヤモンドコアドリル (ツイストドリル)は、ガラスやセラミックの穴あけ加工に最適です。なお実際にご使用の際は、ドリル器具と少量の水 (潤滑材として)をご用意下さい。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ダイヤモンドコアドリルセット
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう