製品がカートに追加されました

セミリジッドライトガイド

×
仕様を選択
タイプ:
¥32,200 - ¥60,900

共通仕様

パッキングフラクション (%):
82.00
照明タイプ:
Fiber Optic Light Guide
形状 / 配列:
Spot Light
最小曲げ半径 (mm):
101.6
全長 (インチ):
23.00
全長公差 (インチ):
±0.5
許容角 (°):
68.00
開口数 NA:
0.55
ファイバー径 (μm):
50.00
屈折率 (nd) - コア:
1.581
屈折率 (nd) - クラッド:
1.487
透過損失:
6% per foot at 600nm
動作温度 (°C):
-40 to +107

商品一覧

 タイプ   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Dual Branch
Single Branch

さらに詳しく

  • スチール製セミリジッドチューブを採用
  • 任意の形状に曲げてその状態を空間内に維持
  • シングルタイプとツインタイプ

ガラスファイバーを黒色電解メッキしたステンレス製セミリジッドチューブでカバーした本製品は、ファイバーを任意の形状に曲げて、その状態を空間内に維持できるのが特長です (但し全長58.4cmのタイプは、その長さと自重から空間内での維持が難しくなる場合があります)。なおファイバー光源に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプターを必ず一緒にお求めください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう