製品がカートに追加されました

芯出し同軸レンズホルダー

芯出し同軸レンズホルダー

芯出し同軸レンズホルダー

×
  • 4~36mm径 と 5~100mm径用の2種類のマウントサイズ
  • 光学素子の直径に依存せずに光軸中心を維持
  • ミリとインチの両方のタップ穴付き

芯出し同軸レンズホルダーは、システムの光軸中心を一定に保ちながら、異なる径の光学部品をシステム内で交換するのに最適です。4mmから36mm径までの光学部品を固定するもの (#16-077) と、5mmから100mm径までの光学部品光学部品を固定するもの (#16-078) をラインナップします。小型の同軸ホルダーにはM4 x 0.7とNo.8-32UNCの両方のタップ穴が施されているのに対し、大型の同軸ホルダーにはM6 x 1.0と¼”-20UNCの両方のタップ穴が施されています。光学部品をクランプするステンレス製先端部にはV溝加工が施されており、薄型光学部品を垂直に位置したまま固定するのをサポートします。芯出し同軸レンズホルダーは、TECHSPEC® ステンレス製マウントポストペデスタルポストに直接設置可能です。

共通仕様

光学部品のタイプ:
Circular
構造:
Black Anodized Aluminum

商品一覧

 外径 (mm)   固定可能な素子のサイズ (mm)   対応するポスト   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
58 4.0 - 36.0 M4 x 0.7, 8-32
138 5.0 - 100.0 M6 x 1.0, ¼-20

技術情報

 
Outer Diameter (mm) Min. Optic Diameter (mm) Max. Optic Diameter (mm) A (mm) B C Stock No. 
58 4 36 74 #8-32 M4 x 0.7 #16-077
138 5 100 166 ¼-20 M6 x 1.0 #16-078

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program