製品がカートに追加されました

分割型フォトダイオード

×
  • 温度と時間に対し高い安定性
  • 優れた分解能、高精度、超低暗電流
  • 2つか4つに分割した受光面エリア

分割型フォトダイオードは、高度の安定性と高速応答性を要する広範なアプリケーション用にデザインされています。0.1μmより高い位置分解能を有する分割型フォトダイオードは、表面形状特定、位置測定、アライメント、或いはターゲティング用に最適です。分割型フォトダイオードは、受光面を2つか4つのエリアに分割しており、350~1100nmに感応波長帯があります。分割した各領域が、一つの検出器として様々な測定プロファイルを持つことを可能にします。

商品一覧

 アクティブエリア (mm2  アクティブエリアのサイズ (mm)   コネクター   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.7 0.6 x 1.2 41 / TO-5
2.8 0.6 x 4.6 41 / TO-5
3.3 1.3 x 2.5 41 / TO-5
0.25 0.5 x 0.5 41 / TO-5
1.61 1.3 x 1.3 41 / TO-5
1.61 1.3 x 1.3 41 / TO-5
19.6 10 Dia. 43 / LoProf
19.6 10 Dia. 43 / LoProf
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう