製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Scorpii™ Nd:YAG レーザー用 ビームエキスパンダーキット

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits
×
  • 355nm, 532nm 及び 1064nm のNd:YAGレーザー波長用AR コート付き
  • 2X-10X までの5種類の固定倍率で構成
  • ピント調整を必要としないOEMインテグレーション用にデザイン

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG レーザー用 ビームエキスパンダーキットは、レーザー彫刻や材料加工といったビーム拡大アプリケーションにおいて、試作や拡大倍率を決定する目的でデザインされています。各キットは、Nd:YAG レーザーの単一波長に対して5種類の拡大力 (2X, 3X, 5X, 7X, 10X) で構成されています。TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG レーザー用 ビームエキスパンダーキットは、レーザーアプリケーションで要求されるビーム拡大倍率を決定する際の経済的ソリューションとなります。どのキットもキャリングケース付属で、様々な固定倍率のものが容易に取り出せます。

個々のTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG レーザー用 ビームエキスパンダーもラインナップ。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™ 広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

532nm バージョンは、530nm のレーザーアプリケーションに対応し、1064nm バージョンは、1060nm, 1070nm, 1075nm のレーザーアプリケーションでの使用に最適です。

Fixed Laser Beam Expanders

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう