製品がカートに追加されました

Schwarz ブラックミラー

Schwarz Mirrors

Schwarz Mirrors

×
  • 高度に吸収するよう設計された合成石英基板
  • 可視スペクトルで >7.0の光学濃度
  • 透過もれなしで >98%の可視光反射率
  • >0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm の損傷閾値
  • 0 - 45°入射ですべての偏光状態に向けてデザイン


Schwarz ブラックミラーは、高反射率ミラーを必要とするアプリケーションから不要な透過もれを取り除くために設計されています。その特殊な合成石英基板は、可視光を高度に吸収し、反射しなかった照明がミラーから抜け出るのを防止します。この基板は、7.0超の光学濃度をもつNDフィルターと同等で、高出力の光を損傷を与えることなく減衰させます。透過光や散乱光の強度を大幅に低減することで、ビームポケットやビームブロック、レーザー安全シールドの使用が不要になり、システムのセットアップや設計が簡素化されます。Schwarz ブラックミラーは、合成石英基板を採用する標準的なミラーと同じ機械的および熱的安定性があり、400~750nmで98%超の反射率を実現するコーティングが施されています。このため、散乱やクロストークの制御を必要とするアプリケーションにおいて、標準的な合成石英基板の代わりに本ミラーを用いることができます。

商品一覧

 直径 (mm)  平面度 コーティング
スペック
 コーティング  入射角 (°)  全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 λ/10 Ravg >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0°)
Dielectric Mirror (400-750) 0-45 6.35

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program