製品がカートに追加されました

SCHOTT KL ファイバー光源

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
SCHOTT KL 1600 ファイバー光源

SCHOTT KL 1600 ファイバー光源

×
  • 1100ルーメンの最大強度
  • 0 - 100%までの連続調光
  • さまざまなライトガイドオプションをラインナップ
  • 実体顕微鏡との使用に最適

SCHOTT KL ファイバー光源は、顕微鏡アプリケーション向けに熱を伴わない強力な光を生成するLED冷光光源です。ライトエンジンの効率的な光出力をさまざまなライトガイド形状と組み合わせることで、LEDの直接光に比べて大幅に高い強度を実現します。最大強度680ルーメンのKL 1600と、同1100ルーメンで超微調光を装備したKL 2500の2つの光源モデルをラインナップします。SCHOTT KL ファイバー光源は、人間工学に基づいてデザインされており、設置面積が小さく、コンパクトなベンチトップラボ内への容易な実装を可能にします。KL シリーズの均一な光品質は、生物学、地質学、および病理学の実体顕微鏡アプリケーションに最適です。

補足: 電源コード (#78-580) は別売りです。

共通仕様

動作寿命 (時間):
>50,000
調光オプション:
Yes
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
SCHOTT
照明モード:
Constant
寸法 (mm):
114L x 231W x 137H
カラー:
White
入力電圧 (V):
24 DC
パワーサプライ:
Power Cord Required and Sold Separately:
USA: #16-792
Europe: #18-492
Japan: #78-580
Korea: #16-792
China: #16-792
UK: #18-493
Switzerland: #18-494
色温度 (K):
5600

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Schott KL 1600 LED Light Source
Schott KL 2500 LED Light Source

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Schott Single Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-137 New ¥28,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Schott Double Gooseneck 4.5mm Light Guide #72-138 New ¥50,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Focusing Lens w/ Filter Set Schott 5mm Light Guides #72-139 New ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarization Filter Schott Focusing Lens #72-140 New ¥14,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Halogen Filter Schott Focusing Lens #72-141 New ¥7,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Polarization Set Schott Annular Ring Light #72-143 New ¥72,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott Annular Ring Light 66mm Dia #72-160 New ¥6,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 81mm Dia #72-161 New ¥143,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 86mm Dia #72-162 New ¥182,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Annular Ring Light 40mm Dia #72-164 New ¥140,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL Darkfield Ring Light #72-136 New ¥122,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Schott KL 100mm Line Light #72-142 New ¥175,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
電源コード 2m長 (PSE対応) #78-580 New ¥2,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program