製品がカートに追加されました

サファイア & ルビー半球レンズ

サファイア & ルビー半球レンズ

サファイア & ルビー半球レンズ

×

サファイア & ルビー半球レンズは、非常に短いバックフォーカスと、取り付けが簡単な平面の利便性があります。サファイアは、高屈折率で、卓越した広帯域透過特性があります。ルビーハーフボール (半球) レンズは、視認しやすく、物理的アプリケーションでの取り扱いが容易です。サファイア & ルビー半球レンズは、化学的に大変安定しており、過酷な環境、高温アプリケーション、および高融点を必要とするアプリケーションに最適です。代表的アプリケーションに、ファイバー通信、内視鏡、顕微鏡、光ピックアップ装置、レーザー測定システムがあります。

共通仕様

比重 (g/cm3):
3.98
圧縮強度 (psi):
300,000
直径公差 (μm):
±2.54
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.77
真球度 (μm):
0.64
溶融点 (℃):
2053.00

商品一覧

 直径 (mm)   基板   タイプ   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
0.40 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
0.50 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
1.00 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
2.00 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
2.50 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
3.18 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
4.00 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
4.76 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
5.00 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
6.00 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
6.35 Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
0.50 Ruby Doped Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
1.00 Ruby Doped Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
2.00 Ruby Doped Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
2.50 Ruby Doped Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
3.18 Ruby Doped Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
4.00 Ruby Doped Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
4.76 Ruby Doped Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
5.00 Ruby Doped Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
6.00 Ruby Doped Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated
6.35 Ruby Doped Sapphire (Al2O3) Half-Ball Lens Uncoated

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。