製品がカートに追加されました

マシンビジョンカメラ用回転マウント

Adjustable

Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt

Adjustable Adjustable
×
  • 90°or 180°に傾斜可能な¼-20UNCの三脚ねじ用マウント
  • 360°回転で10°毎のインデックスマーク付き
  • 一般的なカメラに対応

マシンビジョンカメラ用回転マウントは、360°の回転ができ、90°あるいは180°の傾斜のいずれかでラインナップします。このマウントは、軽量薄型設計を採用し、インデックスマーク付きですばやい再現性を可能にします。¼-20UNCの三脚ねじ用タップ穴により、Allied VisionLucid Vision Labs™BaslerFLIR , IDS, および他の一般的なマシンビジョンカメラに対応します。90°回転マウントが強力なコレット式チルトロックを採用するのに対して、180°回転マウントはテーパー式チルトロックを採用します。マシンビジョンカメラ用回転マウントは、イメージングシステム内に安定性と柔軟性を組み込むのに最適です。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt
Adjustable "¼-20 Mount with 180° Tilt

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program