製品がカートに追加されました

Rodagon ラージフォーマットレンズ

Lens + Modular Focus Tube + Basler Line Scan Camera

×
  • ラインスキャンやエリアスキャン用に最大174mmまでのイメージサークル
  • 1.3 メガピクセル あるいは 8k ラインスキャン (7µmのピクセルサイズ) までに対応
  • Cマウント、Fマウント、M42マウント、M72マウントに対応
  • 35mm から 135mm までの焦点距離

引伸ばしレンズとして元々デザインされたRodagon ラージフォーマットレンズは、1型センサー以上に対応することができ、ラインスキャンカメラに格好の選択肢となります。比類なき適応力に、低ディストーションと視野全体にわたる一定の解像力を併せ持つRodagon レンズは、標準的な単焦点レンズよりも高い倍率と良好な解像力を一貫して得ることができ、接写撮像アプリケーションに最適にします。そのため、高解像度カメラとの使用に最適です。

共通仕様

アイリスオプション:
Variable
最大直径 (mm):
50.0
フィルターマウント:
M40.5 x 0.50
マウント:
Adapter Required

商品一覧

焦点距離 (mm) 対応センサーフォーマット Fナンバー WD (mm)  マウント   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
35.00 30mm (Image Circle) f/4 - f/16 44 - ∞ Adapter Required
50.00 40mm (Image Circle) f/2.8 - f/16 155 - ∞ Adapter Required
60.00 50mm (Image Circle) f/4 - f/22 655 - ∞ Adapter Required
80.00 65mm (Image Circle) f/4 - f/22 580 - ∞ Adapter Required
105.00 85mm (Image Circle) f/5.6 - f/32 974 - ∞ Adapter Required
135.00 174mm (Image Circle) f/5.6 - f/32 2,128 - ∞ Adapter Required

商品説明

カメラマウントにM39 x 1 のライカマウントを採用し、別売りのライカレンズアダプター (35, 50, 60, 80, 105mm レンズ用の (#14-705) と135mm レンズ用の (#54-126) を用いることでモジュラーフォーカスチューブ (#14-707) に装着することができます。モジュラーフォーカスチューブは、Rodagon レンズのピント調整に加え、標準的なカメラマウントへの接続 (変換) の際に必要となります。同チューブのカメラ接続側をC, F, T (M42 x 0.75), SLR (M42 x1.0) あるいは M72 x 0.75 に変換するためのカメラアダプターは別売りです。Rodagon レンズをより接写して撮像する場合、カメラとレンズの間に適当な厚さのリング (鏡筒) を挿入する必要があります (詳しくは下の表を参照)。M72カメラには (#57-791) の延長バレルを、その他全てのカメラには (#56-965) の延長バレルをお選びください。

Rodagon モジュラーフォーカスチューブ (#14-707) & カメラアダプター

C, F, T (M42 x 0.75), SLR (M42 x1.0) あるいは M72 x 0.75 のレンズマウントを持つカメラとRodagon モジュラーフォーカスチューブを接続するために、 別売りのカメラアダプターを併せてお求めください。モジュラーフォーカスチューブは、レンズが回転することなく、レンズの光軸に沿って前後のみに移動 (総移動量25mm) できる機構になっているため、スペーサーを加えなくてもある程度の作動距離に対応することができます。レンズ位置固定用のロックねじ装備。

本レンズをお客様のアプリケーションで適切に構成するためのサポートは、当社アプリケーションエンジニアにお問い合わせください。

技術情報

Working with Spacers: Using Modular Focus and C-Mount Adapter #14-707 and #14-708
Focal Length 25mm of Spacers 50mm of Spacers 75mm of Spacers
WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag**
28mm min
max
35mm min 26mm 4mm 66.0X
max 44mm 7.3mm 36.2X
50mm min 78mm 7.4mm 35.7X 56mm 4.7mm 56.2X
max 155mm 17.3mm 15.3X 77mm 7.4mm 35.7X
60mm min 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X 78mm 4.9mm 53.9X
max 655mm 64.7mm 4.1X 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X
80mm min 580mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X 156mm 8.3mm 31.8X
max 4.4° N/A 580.5mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X
105mm min 974mm 54.0mm 4.9X 377mm 18.1mm 14.6X
max 3.4° N/A 974mm 54.0mm 4.9X
135mm min 2128mm 95.4mm 2.8X
max 2.6° N/A

*FOV (Field of View) calculated horizontally for ½" sensor format
**System Magnification specified for ½" sensor format and 13" monitor
† No Image Possible with This Length of Spacers

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Rodagon モジュラーフォーカスチューブ #14-707 ¥98,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Rodagon ライカアダプター (M39 x 1) #14-705 ¥7,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Rodagon Cマウント カメラアダプター #14-708 ¥7,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
RODAGON Fマウントカメラアダプター #55-911 ¥8,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
RODAGON T1マウントカメラアダプター (M42 x 1) #56-964 ¥8,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
RODAGON M72マウントカメラアダプター #57-790 ¥19,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25mm長 延長バレル M45 x 0.75 (RODAGONレンズ用) #56-965 ¥8,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24mm長 延長バレル M72 x 0.75 (RODAGONレンズ用) #57-791 ¥15,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
スペア用ベースマウンティングリング (M39 x 1 → M45 x 0.75) #54-126 ¥7,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program