製品がカートに追加されました

ロション偏光プリズム

×
  • 複数の偏光材料をラインナップ
  • 常光線の光を偏向することなく透過
  • 異常光線の光を偏向して透過
  • ウォラストン偏光プリズムもラインナップ

ロションプリズムは、複屈折性を持つ2個の直角プリズムをオプティカルコンタクトで接合して作られます。 常光線と異常光線は、二番目のプリズムに入射するまでは分離しません。常光線は、二番目のプリズムに入射する際には屈折率が変化しないため、光は屈折することなく直進します。これに対し、異常光線は、屈折率が変化するため、2個のプリズムの境界面で屈折します。

共通仕様

有効径 CA (mm):
10.0
直径 (mm):
25.40
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
構造:
Crystalline Rochon Polarizer
全長公差 (mm):
±0.1
ハウジング:
Black Anodized Aluminum
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
ビーム偏角精度 (分):
<3
損傷閾値, 設計上:
10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns

商品一覧

 波長範囲 (nm)   消光比   基板  有効径 (mm)  全長 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
200 - 2300 20,000:1 Crystal Quartz 10.0 28.00
130 - 7000 10,000:1 MgF2 10.0 28.00
200 - 3500 200,000:1 α-BBO 10.0 18.00

技術情報

 
Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length
#68-824 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-825 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-826 25.4mm 10.0mm 16.0mm
#68-827 25.4mm 10.0mm 18.0mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program