製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller

ポスト用アングルマウント

#53-357

#53-357 #88-560, 90°アングルポストマウントASSY #58-994
×
  • 光学系の基本的構成用ブロック
  • 12mm or 12.7mm径ポスト用の90°位置固定オプション
  • 12.7mm径ポスト用の回転アングルオプション
  • アルミ製

TECHSPEC® ポスト用アングルマウントは、光学系の基本的構成用ブロックです。本アングルマウントは、0.5" (12.7mm) 径のステンレス製マウントポスト2本を互いに90°の位置関係で固定するのに用いられます。ポストは、¼-20UNCのねじ2本で所定の位置にロックされます。堅牢なデザインで、設置空間の厳しいシステムでも安定的かつ確実にフィットします。TECHSPEC ポスト用アングルマウントは、アルミ製の黒アルマイト仕上げです。90°位置固定の固定型、固定型マウントにポストやポストホルダーおよびベースプレートをセットにしたアッセンブリ型、あるいは90°以外の位置関係でも固定可能な回転型のオプションをラインナップします。

商品一覧

 機能   ポストクランプサイズ (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Fixed 12.7 - 12.7
Fixed 12.7 - 12.0
Rotatable 12.7 - 12.7
Assembly 12.7 - 12.7

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう